148B5497
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 20.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 20.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Peso bruto | 4.07 kg |
Peso neto | 3.55 kg |
EAN | 5702428842617 |
Peso bruto | 4.07 kg |
Peso neto | 3.55 kg |
EAN | 5702428842617 |
Accesorios de productos | Accesorios SVL Flexline |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Categoría | Art. 4, par. 3 |
Categoría PED | Art. 4, par. 3 |
Cuello | Standard |
Descripción del producto | Válvula de regulación manual |
Dirección | Paso recto |
Equipamiento | Caperuza |
Flow area [in2] | 0.823 in² |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grupo de fluido | 1;2 |
Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -76 °F |
Marca | SVL Flexline |
Material de conexión | Acero inoxidable |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Nombre de la familia de productos | REG SS recto |
Nombre de producto | Válvula de regulación operada manualmente |
Nombre del programa de piezas | REG-SA / REG-SB |
Norma de conexión | EN 10220 |
Pintura de color | Marrón rojizo |
Presión de trabajo máx. [bar] | 52 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 754 psig |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Reparable | Repuestos SVL Flexline |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 1 in |
Tamaño de conexión de entrada [mm] | 25 mm |
Tamaño de conexión de salida [in] | 1 in |
Tamaño de conexión de salida [mm] | 25 mm |
Tipo | REG-SB SS 25 |
Tipo conex. entrada | Soldar acero a tope |
Tipo conex. salida | Soldar acero a tope |
Valor Cv [gal/min] | 23.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 20 m³/h |
Versión válvula | Versión estándar |
Área de flujo [mm2] | 531 mm² |
Accesorios de productos | Accesorios SVL Flexline |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Categoría | Art. 4, par. 3 |
Categoría PED | Art. 4, par. 3 |
Cuello | Standard |
Descripción del producto | Válvula de regulación manual |
Dirección | Paso recto |
Equipamiento | Caperuza |
Flow area [in2] | 0.823 in² |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grupo de fluido | 1;2 |
Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -76 °F |
Marca | SVL Flexline |
Material de conexión | Acero inoxidable |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Nombre de la familia de productos | REG SS recto |
Nombre de producto | Válvula de regulación operada manualmente |
Nombre del programa de piezas | REG-SA / REG-SB |
Norma de conexión | EN 10220 |
Pintura de color | Marrón rojizo |
Presión de trabajo máx. [bar] | 52 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 754 psig |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Reparable | Repuestos SVL Flexline |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 1 in |
Tamaño de conexión de entrada [mm] | 25 mm |
Tamaño de conexión de salida [in] | 1 in |
Tamaño de conexión de salida [mm] | 25 mm |
Tipo | REG-SB SS 25 |
Tipo conex. entrada | Soldar acero a tope |
Tipo conex. salida | Soldar acero a tope |
Valor Cv [gal/min] | 23.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 20 m³/h |
Versión válvula | Versión estándar |
Área de flujo [mm2] | 531 mm² |