Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA SS 15, Acero inoxidable

148B6482

Tamaño de conexión de salida [mm]: 15.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 15.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0

Detalles del producto

Peso bruto 1.923 Kg
Peso neto 1.575 Kg
Volume 4.081 Liter
EAN 5702428990226

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Descripción del producto Válvula de regulación manual
Dirección Paso en ángulo
Equipamiento Caperuza
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Material de conexión Acero inoxidable
Nombre del programa de piezas REG-SA / REG-SB
Norma de conexión ASME B 36.19M SCHEDULE 40
Pintura de color Marrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Product Name Description Válvula de regulación operada manualmente
Refrigerante(s) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 15 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 15 mm
Tipo REG-SA SS 15
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida Soldar acero a tope
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 1.75 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.5 m³/h
Versión válvula Versión estándar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality