Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 32, Acero
148B5506
Tamaño de conexión de salida [mm]: 32.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32.0, Tipo conex. entrada: NPT, Tipo conex. salida: NPT, Valor Kv [m³/h]: 7.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0