Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 25, Acero
148B5404
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Tipo conex. salida: Manguitos soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 7.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0