Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 4 producto(s)
Tamaño entrada [in]: 3/8 in, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño salida [in]: 1/2 in, Tipo conex. salida: Abocardada, Rango de presión (Pi) [bar]: 0 - 2, Intervalo de temperatura [°C]: 100 - 130
Tamaño entrada [in]: 3/8 in, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño salida [in]: 1/2 in, Tipo conex. salida: Abocardada, Rango de presión (Pi) [bar]: 1 - 5, Intervalo de temperatura [°C]: 100 - 130
Tamaño entrada [in]: 3/8 in, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño salida [in]: 1/2 in, Tipo conex. salida: SOLDAR, Rango de presión (Pi) [bar]: 1 - 5, Intervalo de temperatura [°C]: 100 - 130
Tamaño entrada [in]: 3/8 in, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño salida [in]: 1/2 in, Tipo conex. salida: Abocardada, Rango de presión (Pi) [bar]: 1 - 5, Intervalo de temperatura [°C]: 80 - 110