Válvula de alivio de seguridad, SFA 15, G, 28 bar

148F3228

Ajuste de presión [bar]: 28, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido

Detalles del producto

Peso bruto 2.01 Kg
Peso neto 1.926 Kg
Volume 1.274 Liter
EAN 5702428193979

 

Ajuste de presión [bar] 28 bar
Ajuste de presión [psig] 406 psig
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría IV
Certificado de presión Certificado Danfoss incluido
China RoHS compliance Out of scope
Coef. de desc. certificado 0.73 kg
Conexión interna/externa Externo
Descripción del producto Válvula de alivio de seguridad
Dirección Paso en ángulo
Diámetro de flujo [in] 0.512 in
Diámetro de flujo [mm] 13 mm
Diámetro nominal DN 15
EU RoHS compliance Out of scope
Flow area [in2] 0.206 in²
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Safety relief valves
Homologación CE
EAC
TS
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Lift [mm] 4.8 mm
Norma de conexión ISO 228-1
Observaciones 0
Product Name Description Válvula de alivio de seguridad
Refrigerante(s) R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión [mm] 15 mm
Tamaño de conexión [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [in] 3/4
Tamaño de conexión de salida [in] 1
Tipo SFA 15
Tipo de conexión G
UK RoHS compliance Out of scope
Área de flujo [mm2] 133 mm²

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality