Válvula motorizada, ICM 25-B, Acero
027H2009
Tamaño de conexión de salida [mm]: 28.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 28.0, Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Valor Kv [m³/h]: 12.000
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tamaño de conexión de salida [mm]: 28.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 28.0, Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Valor Kv [m³/h]: 12.000
Peso bruto | 3.578 Kg |
Peso neto | 3.241 Kg |
Volume | 8.68 Liter |
EAN | 5702428237093 |
Peso bruto | 3.578 Kg |
Peso neto | 3.241 Kg |
Volume | 8.68 Liter |
EAN | 5702428237093 |
Accesorios de productos |
Accesorios ICAD Accesorios ICM / ICS / ICLX |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Categoría | Art. 3, par. 3 |
Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
Descripción del producto | Válvula motorizada |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Funcionamiento de la válvula | Motorizado |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Press. and temp. regul. valves |
Homologación |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -76 °F |
Marca | ICV Flexline |
Material de conexión | Acero |
Material del cuerpo | Acero |
Nombre del archivo de homologación UL | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
Nombre del programa de piezas | ICM |
Norma de conexión | EN 1254-1 |
Opción de funcionamiento manual |
Mediante ajuste ICAD Mediante herramienta multiusos |
OPD máx. [bar] | 52 bar |
OPD máx. [psig] | 702 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 65 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 943 psig |
Product Name Description | Válvula motorizada |
Recubrimiento de la superficie | Zn (TLP) |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a |
Reparable | Repuestos ICM / ICS / ICLX |
Sistema de actuador | Motor ICAD, acoplamiento magnético |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión de entrada [mm] | 28 mm |
Tamaño de conexión de salida [mm] | 28 mm |
Tapa superior | Actuador |
Tiempo de apertura/cierre [s] | 7 s |
Tipo | ICM 25-B |
Tipo conex. entrada | Soldadura |
Tipo conex. salida | Soldadura |
Valor Cv [gal/min] | 13.92 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 12 m³/h |
Versión válvula | Versión estándar |
Accesorios de productos |
Accesorios ICAD Accesorios ICM / ICS / ICLX |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Categoría | Art. 3, par. 3 |
Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
Descripción del producto | Válvula motorizada |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Funcionamiento de la válvula | Motorizado |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Press. and temp. regul. valves |
Homologación |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -76 °F |
Marca | ICV Flexline |
Material de conexión | Acero |
Material del cuerpo | Acero |
Nombre del archivo de homologación UL | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
Nombre del programa de piezas | ICM |
Norma de conexión | EN 1254-1 |
Opción de funcionamiento manual |
Mediante ajuste ICAD Mediante herramienta multiusos |
OPD máx. [bar] | 52 bar |
OPD máx. [psig] | 702 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 65 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 943 psig |
Product Name Description | Válvula motorizada |
Recubrimiento de la superficie | Zn (TLP) |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a |
Reparable | Repuestos ICM / ICS / ICLX |
Sistema de actuador | Motor ICAD, acoplamiento magnético |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión de entrada [mm] | 28 mm |
Tamaño de conexión de salida [mm] | 28 mm |
Tapa superior | Actuador |
Tiempo de apertura/cierre [s] | 7 s |
Tipo | ICM 25-B |
Tipo conex. entrada | Soldadura |
Tipo conex. salida | Soldadura |
Valor Cv [gal/min] | 13.92 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 12 m³/h |
Versión válvula | Versión estándar |