Válvula de regulación eléctrica, KVS 15, Cobre
034G4250
Este producto ha sido descatalogado.
Tipo conex. entrada: Soldar ODF, Tipo conex. salida: Soldar ODF, Presión de trabajo máx. [bar]: 45.5
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo conex. entrada: Soldar ODF, Tipo conex. salida: Soldar ODF, Presión de trabajo máx. [bar]: 45.5
Peso bruto | 1.023 Kg |
Peso neto | 0.864 Kg |
Volume | 3.393 Liter |
EAN | 5702428825580 |
Peso bruto | 1.023 Kg |
Peso neto | 0.864 Kg |
Volume | 3.393 Liter |
EAN | 5702428825580 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas paso a paso |
Balanced Port | No |
Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
Capacidad nominal R134a [kW] | 3.78 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] | 0.94 TR |
Capacidad nominal R22 [kW] | 5.15 kW |
Capacidad nominal R22 [TR] | 1.31 TR |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 4.58 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 1.07 TR |
Categoría | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] | 100 % |
Compatibilidad con lubricantes |
MO POE |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=77 °F tevap=14 °F |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=25 °C tevap=-10 °C |
Conex. elect. | M12 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] | 1.3 W |
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] | 5.5 W |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKC 368 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Corriente de fase (pico) [mA] | 141 mA |
Corriente de fase (RMS) [mA] | 100 mA |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Press. and temp. regul. valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en dos direcciones |
Inductancia de fase [µH] | 85000 μH |
Material de conexión | Cobre |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD inverso [bar] | 33 bar |
MaxOPD inverso [psi] | 478.6 psi |
Modo de paso | Bifásico de paso completo |
N.° de expediente SCIP | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
N.º total de pasos | 2625 (pasos completos) |
Nota de cond. cap. nominal | Apertura máxima, flujo normal |
Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicio |
OPD máx. [bar] | 33 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.5 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 660 psig |
Product Name Description | Válvula de regulación eléctrica |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22/R407C R410A R452A R404A/R507A |
Reparable | Repuestos de válvulas paso a paso |
Resistencia [kΩ] | 0.1 kOhm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño entrada [mm] | 12 mm |
Tamaño salida [mm] | 12 mm |
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 65 °C |
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 150 °F |
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -40 °F |
Tensión [V] CC [máx.] | 13.8 V |
Tensión [V] CC [mín.] | 11.5 V |
Tipo | KVS 15 |
Tipo conex. entrada | Soldar ODF |
Tipo conex. salida | Soldar ODF |
Tipo de motor | Bipolar |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] | 17 s |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] | 8.5 s |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas paso a paso |
Balanced Port | No |
Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
Capacidad nominal R134a [kW] | 3.78 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] | 0.94 TR |
Capacidad nominal R22 [kW] | 5.15 kW |
Capacidad nominal R22 [TR] | 1.31 TR |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 4.58 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 1.07 TR |
Categoría | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo de trabajo máx. permitido [%] | 100 % |
Compatibilidad con lubricantes |
MO POE |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=77 °F tevap=14 °F |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=25 °C tevap=-10 °C |
Conex. elect. | M12 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Cons. pot. tot. CurrDrive máx. [W] | 1.3 W |
Cons. pot. tot. VoltDrive máx. [W] | 5.5 W |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKC 368 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Corriente de fase (pico) [mA] | 141 mA |
Corriente de fase (RMS) [mA] | 100 mA |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Press. and temp. regul. valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en dos direcciones |
Inductancia de fase [µH] | 85000 μH |
Material de conexión | Cobre |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD inverso [bar] | 33 bar |
MaxOPD inverso [psi] | 478.6 psi |
Modo de paso | Bifásico de paso completo |
N.° de expediente SCIP | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
N.º total de pasos | 2625 (pasos completos) |
Nota de cond. cap. nominal | Apertura máxima, flujo normal |
Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicio |
OPD máx. [bar] | 33 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45.5 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 660 psig |
Product Name Description | Válvula de regulación eléctrica |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22/R407C R410A R452A R404A/R507A |
Reparable | Repuestos de válvulas paso a paso |
Resistencia [kΩ] | 0.1 kOhm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño entrada [mm] | 12 mm |
Tamaño salida [mm] | 12 mm |
Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 65 °C |
Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 150 °F |
Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -40 °F |
Tensión [V] CC [máx.] | 13.8 V |
Tensión [V] CC [mín.] | 11.5 V |
Tipo | KVS 15 |
Tipo conex. entrada | Soldar ODF |
Tipo conex. salida | Soldar ODF |
Tipo de motor | Bipolar |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] | 17 s |
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] | 8.5 s |