Accesorios de productos |
Accesorios ICAD |
Approval document |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Cantidad por formato de embalaje |
1 Uds. |
Carga de tensión de alimentación [A] |
1.2 A |
Carga máx. salida digital [mA] |
50 mA |
Carga salida digital [Ohm] |
60 |
Carga Salida. analog. máx [Ohm] |
500 |
Clasificación de carcasa Nema (~) |
6 |
Conector eléctrico |
M12 |
Descripción del producto |
Actuador eléctrico |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Fuente de alimentación |
Class 2 |
Función |
Digital output |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de productos |
Press. and temp. regul. valves |
Homologación |
CE FCC UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
50 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-30 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
122 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-22 °F |
N.° de expediente SCIP |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
ICAD xxxB |
Nombre del programa de piezas |
ICM |
Opciones de entrada analógica de corriente [mA] (2) [máx.] |
20 mA |
Opciones de entrada analógica de corriente [mA] (2) [mín.] |
4 mA |
Opciones de entrada analógica de tensión [V] c.c. (2) [máx.] |
10 V |
Opciones de entrada analógica de tensión [V] c.c. (2) [mín.] |
2 V |
Opciones de salida analógica [mA] (2) [máx.] |
20 mA |
Opciones de salida analógica [mA] (2) [mín.] |
4 mA |
Output configuration |
Open drain |
Product Name Description |
Actuator |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
122 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-22 °F |
Salida digital alimentación ext. [V] c.c [máx.] |
24 V |
Salida digital alimentación ext. [V] c.c [mín.] |
5 V |
Salidas digitales (DO) [uds.] |
3 Uds. |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensión de alimentación [V] c.c. |
24 V |
Tipo |
ICAD 600BTS |
Tipo de comunicación |
Bluetooth ETHERNET |
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [máx.] |
10 % |
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [mín.] |
-15 % |
Utilizado para el producto |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |
Versión |
01 |
Voltaje de entrada analógico [Ohm] |
10000 |