Válvula de cierre de bola, GBC 42s E

009L9028

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1 5/8 in, Tamaño salida [in]: 1 5/8 in

Detalles del producto

Peso bruto 2.723 Kilogram
Peso neto 2.2 Kilogram
Volume 4.256 Liter
EAN 5702428659161

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas BM/GBC
Cantidad por formato de embalaje 4 Uds.
Categoría II
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición Yes
Equipamiento Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación LISTADO POR C UL US
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en dos direcciones
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Max. media temp. Oil free [°C] 150 °C
Opción de montaje de panel M6 × 1.0 (2 PC)
Presión de trabajo máx. [bar] 49 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 710 psig
Product Name Description Válvula de cierre de bola
Puerto acceso No
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes homologados por UL R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes libres de aceite R516A
Reparable Repuestos de válvulas BM/GBC
Tamaño entrada [in] 1 5/8 in
Tamaño salida [in] 1 5/8 in
Tipo GBC 42s E
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 155.78 gal/min
Valor Kv [m³/h] 134.76 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality