Válvula de cierre de bola, GBC 28s

009L7274

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1 1/8 in

Detalles del producto

Peso bruto 1.1 Kg
Peso neto 0.9 Kg
Volume 2.578 Liter
EAN 5702428515467

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas BM/GBC
Cantidad por formato de embalaje 5 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
Equipamiento Cap w. wire seal
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación CE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en dos direcciones
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 300 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Piezas incluídas Válvula Schrader
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 650 psig
Product Name Description Válvula de cierre de bola
Puerto acceso
Refrigerante(s) R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
R515B
R1234yf
R290
R452B
R454B
R454C
R455A
R516A
R404A/R507A
R454A
R463A
R32
Refrigerantes homologados por UL R1234yf
R1234ze(E)
R290
R32
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Reparable Repuestos de válvulas BM/GBC
Tamaño entrada [in] 1 1/8 in
Tamaño salida [in] 1 1/8 in
Tipo GBC 28s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Valor Cv [gal/min] 71.96 gal/min
Valor Kv [m³/h] 62.25 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality