Válvula de cierre de bola, GBC 28s

009L7033

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 28.00, Tamaño salida [mm]: 28.00

Detalles del producto

Peso bruto 1.037 Kg
Peso neto 0.865 Kg
Volume 2.633 Liter
EAN 5702428515689

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas BM/GBC
Cantidad por formato de embalaje 5 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
Equipamiento Cap w. wire seal
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación LISTADO POR C UL US
CE
EAC
UKCA
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en dos direcciones
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 300 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Nombre de producto Válvula de cierre de bola
Nota rango de temperatura del medio 100 °C-150 °C para uso a corto plazo
Opción de montaje de panel M4 × 0.7 (2 PC)
Presión de prueba Max. [bar] 65 bar
Presión de prueba máx. [psig] 940 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 650 psig
Puerto acceso No
Refrigerante(s) R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407H
R449B
R515B
R1234ze(E)
R1234yf
R290
R452B
R454B
R454C
R455A
R516A
R454A
R404A/R507A
R463A
R32
Refrigerantes homologados por UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Reparable Repuestos de válvulas BM/GBC
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm] 28 mm
Tamaño salida [mm] 28 mm
Tipo GBC 28s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Valor Cv [gal/min] 71.96 gal/min
Valor Kv [m³/h] 62.25 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality