Módulo de función, SVA-S 125, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Caperuza

148B6116

Equipamiento: Caperuza, Utilizado para el producto: SVA-S 125

Detalles del producto

Peso bruto 22.5 kg
Peso neto 13.05 kg
EAN 5702428486279

 

Accesorios de productos Accesorios SVL Flexline
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Cuello Standard
Designación de tipo Tapa completa
Equipamiento Caperuza
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Válvulas de cierre y regulación
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Marca SVL Flexline
Nombre de la familia de productos SVA ángulo
SVA recto
Nombre de producto Módulo de función
Nombre del programa de piezas SVA-S / SVA-L
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerante(s) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
Reparable Repuestos SVL Flexline
Tipo SVA-S 125
Utilizado para el producto SVA-S 125

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality