Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 61 producto(s)
Válvula de cierre de bola, GBCT 28s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1 1/8 in
Válvula de cierre de bola, GBCT 35s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1 3/8 in, Tamaño salida [in]: 1 3/8 in
Válvula de cierre de bola, GBCT 42s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1 5/8 in, Tamaño salida [in]: 1 5/8 in
Válvula de cierre de bola, GBCT 6s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1/4 in, Tamaño salida [in]: 1/4 in
Válvula de cierre de bola, GBCT 10s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 3/8 in, Tamaño salida [in]: 3/8 in
Válvula de cierre de bola, GBCT 12s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1/2 in, Tamaño salida [in]: 1/2 in
Válvula de cierre de bola, GBCT 16s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Tamaño salida [in]: 5/8 in
Válvula de cierre de bola, GBCT 18s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 3/4 in, Tamaño salida [in]: 3/4 in
Válvula de cierre de bola, GBCT 22s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 7/8 in, Tamaño salida [in]: 7/8 in
Válvula de cierre de bola, GBCT 28s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1 1/8 in