Hot gas bypass regulator, TCHE

068U4581

Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: 0 - 6, Orifice capacities [kW]: 7.60, Pressure equalization: Externally equalized

Detalles del producto

Peso bruto 0.198 Kg
Peso neto 0.178 Kg
Volume 0.489 Liter
EAN 5702428941983

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Ajuste de recalentamiento Ajustable
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
Capacidades orificio [kW] 7.6 kW
Capacidades orificio[TR] 2.2 TR
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dirección Paso en ángulo
Dirección del caudal Flujo único
Equilibrado de la presión Compensación/ecualización externa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Flecha en una dirección grabada con láser
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 6 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 0 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 43 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 32 °F
Long. tubo capilar [in] 35 in
Longitud del tubo capilar [mm] 900 mm
Material de conexión Bimetálico: Acero/cobre
Material del cuerpo Acero inoxidable
N.° de expediente SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nombre del producto en el expediente SCIP TU/TC
Piezas incluídas Abrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar] 45.5 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 660 psig
Product Name Description Hot gas bypass regulator
Producto igual 068U4535
Recalentamiento estático (RE) [°F] 3.6 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 2 °C
Refrigerante(s) R404A/R507A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm] 10 mm
Tamaño igualación [mm] 6 mm
Tamaño orificio 4
Tamaño salida [mm] 12 mm
Tipo TCHE
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. igualación Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality