Elec. expansion valve coil, ETS 8M
034G8308
Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 2.00
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 2.00
Peso bruto | 0.189 Kg |
Peso neto | 0.158 Kg |
Volume | 0.495 Liter |
EAN | 5715162704745 |
Peso bruto | 0.189 Kg |
Peso neto | 0.158 Kg |
Volume | 0.495 Liter |
EAN | 5715162704745 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas paso a paso |
Cable | 78.7 in |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
Clase de aislamiento | B |
Conector eléctrico | JST XHP-6 |
Consumo de energía [W] | 4.1 W |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 2 m |
Nombre del programa de piezas | ETS 8M |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Rango de corriente [A] | 0.26 A |
Reparable | No |
Resistencia de bobina [ohmios] | 46 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Tipo | ETS 8M |
Tipo de motor | Uni-polar |
Utilizado para el producto | ETS 8M |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas paso a paso |
Cable | 78.7 in |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
Clase de aislamiento | B |
Conector eléctrico | JST XHP-6 |
Consumo de energía [W] | 4.1 W |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 2 m |
Nombre del programa de piezas | ETS 8M |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Rango de corriente [A] | 0.26 A |
Reparable | No |
Resistencia de bobina [ohmios] | 46 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Tipo | ETS 8M |
Tipo de motor | Uni-polar |
Utilizado para el producto | ETS 8M |