Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 226 producto(s)
Bobina para solenoide, BJ024CS, Caja de conexiones, 0.200 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack
Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30
Bobina para solenoide, BX024CS, Conduit hub, 1.800 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack
Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54
Bobina para solenoide, BX024CS, Conduit hub, 2.500 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack
Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54
Bobina para solenoide, BJ120CS, Caja de conexiones, 0.200 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack
Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30
Bobina para solenoide, BX120CS, Conduit hub, 0.900 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack
Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54
Bobina para solenoide, BJ240CS, Caja de conexiones, 0.20 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack
Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30
Bobina para solenoide, BX240CS, Conduit hub, 0.500 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack
Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54
Bobina para solenoide, BX240CS, Conduit hub, 2.500 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack
Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54
Bobina para solenoide, BQ240CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65
Bobina para solenoide, BQ024CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65