Bobinas para válvulas solenoide

Se muestra(n) 226 producto(s)

018F4100

Bobina para solenoide, BJ024CS, Caja de conexiones, 0.200 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30

018F4110

Bobina para solenoide, BJ120CS, Caja de conexiones, 0.200 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30

018F4120

Bobina para solenoide, BJ240CS, Caja de conexiones, 0.20 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30

018F4511

Bobina para solenoide, BQ240CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F4517

Bobina para solenoide, BQ024CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

Ver: