Se han restablecido los filtros porque no se han encontrado resultados para la selección de filtro actual.

Bobinas para válvulas solenoide

Se muestra(n) 224 producto(s)

018F4100

Bobina para solenoide, BJ024CS, Caja de conexiones, 0.20 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30

018F4110

Bobina para solenoide, BJ120CS, Caja de conexiones, 0.20 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30

018F4120

Bobina para solenoide, BJ240CS, Caja de conexiones, 0.20 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30

018F4511

Bobina para solenoide, BQ240CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F4517

Bobina para solenoide, BQ024CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F4519

Bobina para solenoide, BQ120BS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 120, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 120, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

Ver: