Válvulas de alta presión transcríticas

Se muestra(n) 31 producto(s)

027H1084

Válvula motorizada, ICMTS 20 A33, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.200, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0

027H1085

Válvula motorizada, ICMTS 20A, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.600, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0

027H1086

Válvula motorizada, ICMTS 20B, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 2.400, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0

027H1087

Válvula motorizada, ICMTS 20C, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 4.600, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0

027H1093

Válvula motorizada, ICMTS 20B66, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 1.600, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0

027H7200

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 2

Refrigerante(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.170, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

027H7201

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 4

Refrigerante(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.450, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

027H7202

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 8

Refrigerante(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.928, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

027H7231

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 16

Refrigerante(s): R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 1.600, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

027H7232

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 24

Refrigerante(s): R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 2.400, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Ver: