Optyma™, OP-MCNC011NYA10G
114F1418
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R290, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R290, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
Peso bruto | 23 Kg |
Peso neto | 16 Kg |
Volume | 80.613 Liter |
EAN | 5702428566643 |
Peso bruto | 23 Kg |
Peso neto | 16 Kg |
Volume | 80.613 Liter |
EAN | 5702428566643 |
Aplicaciones | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NLY12RAb |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 13 W |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.18 A |
Código eléctrico | G |
Description | OP-MCNC011NYA10G |
Diámetro del ventilador [mm] | 254 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación |
CE EAC |
Homologación del recipiente | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-MCNC011NYA10G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) | R290 |
RLA | 3.9 A |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 254 mm |
Tensión, 50 Hz [V] | 207 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 253 V |
Tipo | Optyma™ A10 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Rejilla |
Tipo de condensador | BG_4/5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 207 V |
Versión | A10 |
Volumen recipiente [L] | 0.2 L |
Aplicaciones | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NLY12RAb |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 13 W |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.18 A |
Código eléctrico | G |
Description | OP-MCNC011NYA10G |
Diámetro del ventilador [mm] | 254 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación |
CE EAC |
Homologación del recipiente | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-MCNC011NYA10G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) | R290 |
RLA | 3.9 A |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 254 mm |
Tensión, 50 Hz [V] | 207 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 253 V |
Tipo | Optyma™ A10 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Rejilla |
Tipo de condensador | BG_4/5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 207 V |
Versión | A10 |
Volumen recipiente [L] | 0.2 L |