Optyma™, OP-MCGC008NLA00G
114X0204
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
Peso bruto | 17.5 Kg |
Peso neto | 17 Kg |
Volume | 48.75 Liter |
EAN | 5702428566216 |
Peso bruto | 17.5 Kg |
Peso neto | 17 Kg |
Volume | 48.75 Liter |
EAN | 5702428566216 |
Aplicaciones | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4MF |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 7 W |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
Código eléctrico | G |
Description | OP-MCGC008NLA00G |
Diámetro del ventilador [mm] | 200 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación |
CE EAC |
Homologación del recipiente | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-MCGC008NLA00G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 5 W |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R134a R513A |
RLA | 2.3 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 200 mm |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 253 V |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 207 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 207 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 253 V |
Tipo | Optyma™ A00 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Rejilla |
Tipo de condensador | BG_2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 207 V |
Versión | A00 |
Aplicaciones | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4MF |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 7 W |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
Código eléctrico | G |
Description | OP-MCGC008NLA00G |
Diámetro del ventilador [mm] | 200 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación |
CE EAC |
Homologación del recipiente | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-MCGC008NLA00G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 5 W |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R134a R513A |
RLA | 2.3 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 200 mm |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 253 V |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 207 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 207 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 253 V |
Tipo | Optyma™ A00 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Rejilla |
Tipo de condensador | BG_2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 207 V |
Versión | A00 |