Optyma™, OP-LCNC004NUA10G
114F0203
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerantes: R290, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 230/1/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerantes: R290, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 230/1/50
Peso bruto | 17 kg |
Peso neto | 17 kg |
EAN | 5702428567022 |
Peso bruto | 17 kg |
Peso neto | 17 kg |
EAN | 5702428567022 |
Aplicaciones | LBP |
Aprobación estándar |
CE EAC |
Compressor model | NUY45LAb |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 10 W |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.12 A |
Código eléctrico | G |
Descripción | OP-LCNC004NUA10G |
Designación | Condensing Units |
Diámetro del ventilador [mm] | 200 mm |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Homologación del recipiente | CE |
MCC | 1.30 A |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de modelo | OP-LCNC004NUA10G |
Número de ventiladores | 1 |
Refrigerantes | R290 |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 200 mm |
Tensión, 50 Hz [V] | 207 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 253 V |
Tipo | Optyma™ |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Rejilla |
Tipo de condensador | BG_2 |
Uso de segmento | Baja presión de salida |
Versión | A10 |
Volumen recipiente [L] | 0.1 L |
Aplicaciones | LBP |
Aprobación estándar |
CE EAC |
Compressor model | NUY45LAb |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 10 W |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.12 A |
Código eléctrico | G |
Descripción | OP-LCNC004NUA10G |
Designación | Condensing Units |
Diámetro del ventilador [mm] | 200 mm |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Homologación del recipiente | CE |
MCC | 1.30 A |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de modelo | OP-LCNC004NUA10G |
Número de ventiladores | 1 |
Refrigerantes | R290 |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 200 mm |
Tensión, 50 Hz [V] | 207 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 253 V |
Tipo | Optyma™ |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Rejilla |
Tipo de condensador | BG_2 |
Uso de segmento | Baja presión de salida |
Versión | A10 |
Volumen recipiente [L] | 0.1 L |