OP-MPAM005COP04G
114X6001
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R744, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R744, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
Peso bruto | 146 Kg |
Peso neto | 114 Kg |
Volume | 1322.1 Liter |
EAN | 5702424493981 |
Peso bruto | 146 Kg |
Peso neto | 114 Kg |
Volume | 1322.1 Liter |
EAN | 5702424493981 |
Accumulator volume [L] | 2.5 L |
Altura total [mm] | 834 mm |
Anchura [mm] | 480 mm |
Aplicaciones | MBP |
Categoría PED | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CO2 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 20 W |
Control de capacidad | Inverter |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.08 A |
Código eléctrico | G |
Description | OP-MPAM005COP04G |
Diámetro del ventilador [mm] | 415 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Family | Optyma™ iCO2 |
Fase | 1 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 1200 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Gas cooler internal volume [L] | 0.27 L |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | CE |
Homologación del recipiente | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 1350 mm |
Mandatory accessory | Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
MCC | 15 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPAM005COP04G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] | 56 dBA |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 36 dBA |
Number of receivers | 2 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Presión de diseño de alta [bar] | 140 bar |
Presión de diseño de baja [bar] | 80 bar |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(s) | R744 |
RLA | 10 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 3/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 415 mm |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 253 V |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 207 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 207 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 253 V |
Tipo | Optyma™ iCO2 P04 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Capota |
Tipo de conexión | SOLDAR |
TS max | 46 °C |
TS min | -20 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 207 V |
Versión | P04 |
Volumen recipiente [L] | 2.5 L |
Accumulator volume [L] | 2.5 L |
Altura total [mm] | 834 mm |
Anchura [mm] | 480 mm |
Aplicaciones | MBP |
Categoría PED | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CO2 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 20 W |
Control de capacidad | Inverter |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.08 A |
Código eléctrico | G |
Description | OP-MPAM005COP04G |
Diámetro del ventilador [mm] | 415 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Family | Optyma™ iCO2 |
Fase | 1 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 1200 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Gas cooler internal volume [L] | 0.27 L |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | CE |
Homologación del recipiente | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 1350 mm |
Mandatory accessory | Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
MCC | 15 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPAM005COP04G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] | 56 dBA |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 36 dBA |
Number of receivers | 2 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Presión de diseño de alta [bar] | 140 bar |
Presión de diseño de baja [bar] | 80 bar |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(s) | R744 |
RLA | 10 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 3/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 415 mm |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 253 V |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 207 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 207 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 253 V |
Tipo | Optyma™ iCO2 P04 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Capota |
Tipo de conexión | SOLDAR |
TS max | 46 °C |
TS min | -20 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 207 V |
Versión | P04 |
Volumen recipiente [L] | 2.5 L |