Optyma™ Plus, OP-MPXM162MLP00E
114X4434
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
Peso bruto | 218 Kg |
Peso neto | 169 Kg |
Volume | 1749.15 Liter |
EAN | 5702428564403 |
Peso bruto | 218 Kg |
Peso neto | 169 Kg |
Volume | 1749.15 Liter |
EAN | 5702428564403 |
Altura total [mm] | 966 mm |
Anchura [mm] | 1800 mm |
Aplicaciones | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ076T4 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 3/4 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 220 W |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.96 A |
Código eléctrico | E |
Description | OP-MPXM162MLP00E |
Diámetro del ventilador [mm] | 500 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación del recipiente | CE |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | Sí |
Longitud. [mm] | 600 mm |
MCC | 25 A |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-MPXM162MLP00E |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] | 66 dBA |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 46 dBA |
Number of receivers | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 77 dBA |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 130 W |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Región |
África Asia Europa Oriente Próximo Pacífico |
RLA | 17.9 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 1/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 500 mm |
Tecnología | Scroll |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 380 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 415 V |
Tipo | Optyma™ Plus P00 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | H4 |
Tipo de condensador | J7 |
Tipo de conexión | SOLDAR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Versión | P00 |
Volumen interno de la batería del condensador | 1.97 mm³ |
Volumen recipiente [L] | 10 L |
Altura total [mm] | 966 mm |
Anchura [mm] | 1800 mm |
Aplicaciones | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ076T4 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 3/4 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 220 W |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.96 A |
Código eléctrico | E |
Description | OP-MPXM162MLP00E |
Diámetro del ventilador [mm] | 500 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación del recipiente | CE |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | Sí |
Longitud. [mm] | 600 mm |
MCC | 25 A |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-MPXM162MLP00E |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] | 66 dBA |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 46 dBA |
Number of receivers | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 77 dBA |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 130 W |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Región |
África Asia Europa Oriente Próximo Pacífico |
RLA | 17.9 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 1/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 500 mm |
Tecnología | Scroll |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 380 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 415 V |
Tipo | Optyma™ Plus P00 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | H4 |
Tipo de condensador | J7 |
Tipo de conexión | SOLDAR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Versión | P00 |
Volumen interno de la batería del condensador | 1.97 mm³ |
Volumen recipiente [L] | 10 L |