Optyma™ Plus, OP-MPSM026CSP00G
114X4243
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A; R1234yf, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A; R1234yf, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
Peso bruto | 78 Kg |
Peso neto | 67 Kg |
Volume | 413.854 Liter |
EAN | 5702424288747 |
Peso bruto | 78 Kg |
Peso neto | 67 Kg |
Volume | 413.854 Liter |
EAN | 5702424288747 |
Altura total [mm] | 813 mm |
Anchura [mm] | 1090 mm |
Aplicaciones | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CS26TB |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 1/2 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 110 W |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Código eléctrico | G |
Description | OP-MPSM026CSP00G |
Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | CE |
Homologación del recipiente |
CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 480 mm |
MCC | 8.7 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-MPSM026CSP00G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 37 dBA |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 68 W |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Refrigerante(s) |
R1234yf R134a R513A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1/2 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450 mm |
Tensión, 50 Hz [V] | 187 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 255 V |
Tipo | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | H2 |
Tipo de condensador | D7 |
Tipo de conexión | SOLDAR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Versión | P00 |
Volume (L) | 0.04 L |
Volumen interno de la batería del condensador | 0.58 L |
Volumen recipiente [L] | 3.4 L |
Altura total [mm] | 813 mm |
Anchura [mm] | 1090 mm |
Aplicaciones | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CS26TB |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 1/2 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 110 W |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Código eléctrico | G |
Description | OP-MPSM026CSP00G |
Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | CE |
Homologación del recipiente |
CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 480 mm |
MCC | 8.7 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-MPSM026CSP00G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 37 dBA |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 68 W |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Refrigerante(s) |
R1234yf R134a R513A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1/2 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450 mm |
Tensión, 50 Hz [V] | 187 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 255 V |
Tipo | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | H2 |
Tipo de condensador | D7 |
Tipo de conexión | SOLDAR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Versión | P00 |
Volume (L) | 0.04 L |
Volumen interno de la batería del condensador | 0.58 L |
Volumen recipiente [L] | 3.4 L |