Optyma™ Plus, OP-MPGM033AJP00G
114X4220
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
Peso bruto | 97 Kg |
Peso neto | 80 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
EAN | 5702428564755 |
Peso bruto | 97 Kg |
Peso neto | 80 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
EAN | 5702428564755 |
Altura total [mm] | 813 mm |
Anchura [mm] | 1055 mm |
Aplicaciones | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CAJ4511Y |
Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 110 W |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Código eléctrico | G |
Description | OP-MPGM033AJP00G |
Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 1 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación del recipiente | CE |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 430 mm |
MCC | 8.9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-MPGM033AJP00G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] | 58 dBA |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 38 dBA |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 69 dBA |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 68 W |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(s) |
R134a R513A |
Región |
África Asia Europa Oriente Próximo Pacífico |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450 mm |
Tecnología | Alternativo |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tipo | Optyma™ Plus P00 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | H2 |
Tipo de condensador | D7 |
Tipo de conexión | SOLDAR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 220 V |
Versión | P00 |
Volumen interno de la batería del condensador | 0.58 L |
Altura total [mm] | 813 mm |
Anchura [mm] | 1055 mm |
Aplicaciones | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CAJ4511Y |
Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 110 W |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Código eléctrico | G |
Description | OP-MPGM033AJP00G |
Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 1 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación del recipiente | CE |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 430 mm |
MCC | 8.9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-MPGM033AJP00G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] | 58 dBA |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 38 dBA |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 69 dBA |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 68 W |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(s) |
R134a R513A |
Región |
África Asia Europa Oriente Próximo Pacífico |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450 mm |
Tecnología | Alternativo |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tipo | Optyma™ Plus P00 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | H2 |
Tipo de condensador | D7 |
Tipo de conexión | SOLDAR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 220 V |
Versión | P00 |
Volumen interno de la batería del condensador | 0.58 L |