Optyma™ Plus, OP-LPKM084LLP02E
114X3305
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
Peso bruto | 164 Kg |
Peso neto | 138 Kg |
Volume | 73.83 Liter |
EAN | 5702424595357 |
Peso bruto | 164 Kg |
Peso neto | 138 Kg |
Volume | 73.83 Liter |
EAN | 5702424595357 |
Aplicaciones | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
Compressor model | LLZ015T4LQ9B |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 140 W |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 1.6 A |
Código eléctrico | E |
Description | OP-LPKM084LLP02E |
Diámetro del ventilador [mm] | 560 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | CE |
Homologación del recipiente |
CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | Sí |
MCC | 16.9 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPKM084LLP02E |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 72 W |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Refrigerante(s) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 560 mm |
Tecnología | Scroll |
Tensión, 50 Hz [V] | 380 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 415 V |
Tipo | Optyma™ Plus P02 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | H3 |
Tipo de condensador | G7 |
Tipo de conexión | SOLDAR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Baja presión de salida |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Versión | P02 |
Volume (L) | 0.112 L |
Volumen interno de la batería del condensador | 1.62 mm³ |
Volumen recipiente [L] | 6.2 L |
Aplicaciones | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
Compressor model | LLZ015T4LQ9B |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 140 W |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 1.6 A |
Código eléctrico | E |
Description | OP-LPKM084LLP02E |
Diámetro del ventilador [mm] | 560 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | CE |
Homologación del recipiente |
CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | Sí |
MCC | 16.9 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPKM084LLP02E |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 72 W |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Refrigerante(s) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 560 mm |
Tecnología | Scroll |
Tensión, 50 Hz [V] | 380 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 415 V |
Tipo | Optyma™ Plus P02 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | H3 |
Tipo de condensador | G7 |
Tipo de conexión | SOLDAR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Baja presión de salida |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Versión | P02 |
Volume (L) | 0.112 L |
Volumen interno de la batería del condensador | 1.62 mm³ |
Volumen recipiente [L] | 6.2 L |