Optyma™ Plus, OP-LPHC048NTP00E
114X3232
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
Peso bruto | 115 Kg |
Peso neto | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Peso bruto | 115 Kg |
Peso neto | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Altura total [mm] | 760 mm |
Anchura [mm] | 1053 mm |
Aplicaciones | LBP |
Compressor model | NTZ048-4 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 110 W |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Código eléctrico | E |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Diámetro del ventilador [mm] | 400 mm |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | CE |
Homologación del recipiente | CE |
Longitud. [mm] | 480 mm |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 41 dBA |
Número de ventiladores | 1 |
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 68 W |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(s) |
R404A R507A |
Región |
África Asia Europa Oriente Próximo Pacífico |
RLA | 3.4 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 400 mm |
Tecnología | Alternativo |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 380 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 415 V |
Tipo | Optyma™ Plus P00 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | H2 |
Tipo de condensador | C6 |
Tipo de conexión | SOLDAR |
Uso de segmento | Baja presión de salida |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Versión | EVO2 |
Volumen recipiente [L] | 4.2 L |
Altura total [mm] | 760 mm |
Anchura [mm] | 1053 mm |
Aplicaciones | LBP |
Compressor model | NTZ048-4 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 110 W |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Código eléctrico | E |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Diámetro del ventilador [mm] | 400 mm |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | CE |
Homologación del recipiente | CE |
Longitud. [mm] | 480 mm |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 41 dBA |
Número de ventiladores | 1 |
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 68 W |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(s) |
R404A R507A |
Región |
África Asia Europa Oriente Próximo Pacífico |
RLA | 3.4 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 400 mm |
Tecnología | Alternativo |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 380 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 415 V |
Tipo | Optyma™ Plus P00 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador | H2 |
Tipo de condensador | C6 |
Tipo de conexión | SOLDAR |
Uso de segmento | Baja presión de salida |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Versión | EVO2 |
Volumen recipiente [L] | 4.2 L |