Sensores de temperatura

Se muestra(n) 14 producto(s)

Sensor de temperatura, AKS 21 A, 2.50 m

Rango de medida [°C]: -60 - 200, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Tolerancia del elemento sensor: Clase B, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: Silicona, Longitud del cable [m]: 2.50

Sensor de temperatura, AKS 21 A, 5.00 m

Rango de medida [°C]: -60 - 200, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Tolerancia del elemento sensor: Clase B, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: Silicona, Longitud del cable [m]: 5.00

Sensor de temperatura, AKS 21 W

Rango de medida [°C]: -70 - 180, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Tolerancia del elemento sensor: Clase B, Conex. elect.: Tipo B

Sensor de temperatura, AKS 21 W, 2.50 m

Rango de medida [°C]: -70 - 180, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Tolerancia del elemento sensor: Clase B, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: Silicona, Longitud del cable [m]: 2.50

Ver: