Sensor de temperatura, EKS 211, 1.5 m, NTC, 5000 Ohm

084N1220

Rango de medida [°C]: -40 - 80, Conex. elect.: CABLE CON PINES, Tipo de cable: PVC

Detalles del producto

Peso bruto 0.046 Kilogram
Peso neto 0.045 Kilogram
Volumen 0.196 Liter
EAN 5702428099417

 

Cable 59.06 in
Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Out of scope
Conex. elect. CABLE CON PINES
Contain batteries No
Diametro tubo protección [mm] 8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.32 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento característico NTC B(20/100): 3980 ±1,5%
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Long. tubo protección [mm] 30 mm
Longitud del cable [m] 1.5 m
Longitud tubo protección [in] 1.18 in
Material de protección de las tuberías Thermoplastic polyester
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a486
Nombre de producto Sensor de temperatura
Nombre del producto en el expediente SCIP NTC Thermistor/ Probe assembly M2020
Producto igual 084B4403
Rango de medida [°C] [Max] 80 °C
Rango de medida [°C] [Min] -40 °C
Rango de medida [°F] [Max] 176 °F
Rango de medida [°F] [Min] -40 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 100 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -40 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 5000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 80 °C
Temp. amb. máx. [°F] 176 °F
Tipo EKS 211
Tipo de cable PVC
Tipo de elemento sensor NTC
Tolerancia del elemento sensor ± 5% (R) at 0°C
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality