Sensor de temperatura, EKS 111, 1.50 m, PTC, 1000 Ohm

084N1174

Rango de medida [°C]: -55 - 150, Conex. elect.: AMP, Tipo de cable: PVC

Detalles del producto

Peso bruto 0.047 Kg
Peso neto 0.046 Kg
Volume 0.05 Liter
EAN 5702428033305

 

Cable 59.06 in
Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 150 Uds.
Comentarios conex. eléctricas Cable
Conex. elect. AMP
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento característico PTC 990 Ohm/25°C
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Long. tubo protección [mm] 30 mm
Longitud del cable [m] 1.5 m
Longitud tubo protección [in] 1.18 in
Material de protección de las tuberías Stainless steel
Módulo de sensor Fijo
Product Name Description Sensor de temperatura
Rango de medida [°C] [Max] 150 °C
Rango de medida [°C] [Min] -55 °C
Rango de medida [°F] [Max] 302 °F
Rango de medida [°F] [Min] -67 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 80 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -30 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 80 °C
Temp. amb. máx. [°F] 176 °F
Tipo EKS 111
Tipo de cable PVC
Tipo de elemento sensor PTC
Tolerancia del elemento sensor ± 1%
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality