Accesorios de productos |
Liq. level switch accessories |
Cantidad por formato de embalaje |
1 Uds. |
Carga máx. resistencia [Ohm] |
500 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Consumo de energía [W] |
0.7 W |
Descripción del producto |
Sensor de nivel de líquido |
Diseño |
Versión COAXIAL |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de productos |
Sensors |
Homologación |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
100 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
212 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-76 °F |
Long. pieza inserción [mm] |
500 mm |
longitud de inserción [in] |
19.7 in |
Piezas incluídas |
HMI con idioma EN,JA,ZH,RU |
Presión de trabajo máx. [bar] |
100 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
1450 psig |
Product Name Description |
Sensor de nivel de líquido |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
80 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
176 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Reparable |
Liq. level switch spare parts |
Señal de salida [mA] [máx.] |
20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] |
4 mA |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño de conexión [in] |
1 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] |
30 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] |
14 V |
Tipo |
AKS 4100 |
Tipo de conexión |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |