084N2007
Rango de medida [°C]: -60 - 200, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Tolerancia del elemento sensor: Clase B, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: Silicona, Longitud del cable [m]: 2.50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Rango de medida [°C]: -60 - 200, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Tolerancia del elemento sensor: Clase B, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: Silicona, Longitud del cable [m]: 2.50
Peso bruto | 0.11 kg |
Peso neto | 0.09 kg |
EAN | 5702422053705 |
Peso bruto | 0.11 kg |
Peso neto | 0.09 kg |
EAN | 5702422053705 |
Cable | 98.43 in |
Cables [uds.] | 2 pc |
Cantidad por formato de embalaje | 36 pc |
Conex. elect. | Cable |
Diametro tubo protección [mm] | 5.8 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] | 0.23 in |
Elemento sensor [ud.] | 1 pc |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensores |
Long. tubo protección [mm] | 40 mm |
Longitud del cable [m] | 2.5 m |
Longitud tubo protección [in] | 1.58 in |
Material de protección de las tuberías | Acero inoxidable |
Módulo de sensor | Fijo |
Nombre de la familia de productos | AKS |
Nombre de producto | Sensor de temperatura |
Norma del elemento sensor | EN 60751 |
Rango de medida [°C] [Max] | 200 °C |
Rango de medida [°C] [Min] | -60 °C |
Rango de medida [°F] [Max] | 392 °F |
Rango de medida [°F] [Min] | -76 °F |
Rango temp. cable [°C] [Max] | 200 °C |
Rango temp. cable [°C] [Min] | -60 °C |
Resistencia del elemento sensor [kΩ] | 1000 Ohm |
Tamaño conex. elect. | 2 cables |
Temp. amb. máx. [°C] | 180 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 356 °F |
Tipo | AKS 21 A |
Tipo de cable | Silicona |
Tipo de elemento sensor | Pt |
Tolerancia del elemento sensor | Clase B |
Cable | 98.43 in |
Cables [uds.] | 2 pc |
Cantidad por formato de embalaje | 36 pc |
Conex. elect. | Cable |
Diametro tubo protección [mm] | 5.8 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] | 0.23 in |
Elemento sensor [ud.] | 1 pc |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensores |
Long. tubo protección [mm] | 40 mm |
Longitud del cable [m] | 2.5 m |
Longitud tubo protección [in] | 1.58 in |
Material de protección de las tuberías | Acero inoxidable |
Módulo de sensor | Fijo |
Nombre de la familia de productos | AKS |
Nombre de producto | Sensor de temperatura |
Norma del elemento sensor | EN 60751 |
Rango de medida [°C] [Max] | 200 °C |
Rango de medida [°C] [Min] | -60 °C |
Rango de medida [°F] [Max] | 392 °F |
Rango de medida [°F] [Min] | -76 °F |
Rango temp. cable [°C] [Max] | 200 °C |
Rango temp. cable [°C] [Min] | -60 °C |
Resistencia del elemento sensor [kΩ] | 1000 Ohm |
Tamaño conex. elect. | 2 cables |
Temp. amb. máx. [°C] | 180 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 356 °F |
Tipo | AKS 21 A |
Tipo de cable | Silicona |
Tipo de elemento sensor | Pt |
Tolerancia del elemento sensor | Clase B |