Se muestra(n) 54 producto(s)

060-001866

Presostato, KP5

Rango regulación [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Diferencial [bar]: 1.80 - 6.00, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Tuerca de abocardado, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 35.0

060-004166

Presostato, KP7W

Rango regulación [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Diferencial [bar]: 4.00 - 10.00, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP44, Presión de trabajo máx. [bar]: 35.0

060-110166

Presostato, KP1

Rango regulación [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Diferencial [bar]: 0.70 - 4.00, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP44, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0

060-110366

Presostato, KP1

Rango regulación [bar] Pe: -0.90 - 7.00, Diferencial [bar]: 0.70, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0

060-110566

Presostato, KP1

Rango regulación [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Diferencial [bar]: 0.70 - 4.00, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Tuerca de abocardado, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0

060-110966

Presostato, KP1

Rango regulación [bar] Pe: -0.90 - 7.00, Diferencial [bar]: 0.70, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODF, Tamaño conexión Presión: 6 mm, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0

060-111066

Presostato, KP1

Rango regulación [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Diferencial [bar]: 0.70 - 4.00, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODF, Tamaño conexión Presión: 6 mm, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP44, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0

060-111166

Presostato, KP1

Rango regulación [bar] Pe: -0.90 - 7.00, Diferencial [bar]: 0.70, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODF, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0

060-111266

Presostato, KP1

Rango regulación [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Diferencial [bar]: 0.70 - 4.00, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODF, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP44, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0

060-112066

Presostato, KP2

Rango regulación [bar] Pe: -0.20 - 5.00, Diferencial [bar]: 0.40 - 1.50, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP44, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0

Ver: