Se muestra(n) 134 producto(s)

Presostato, RT200

Rango regulación [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Diferencial [bar]: 0.25 - 1.20, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

Presostato, RT116

Rango regulación [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.30, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

Presostato, RT112

Rango regulación [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7.0

Presostato, RT1A

Rango regulación [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Diferencial [bar]: 0.50 - 1.60, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

Presostato, RT1A

Rango regulación [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Diferencial [bar]: 0.50 - 0.65, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

Ver: