Micro Plate heat exchanger, MPHE H30-C, Number of plates: 40

111B8579

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Detalles del producto

Peso bruto 3.8 Kilogram
Peso neto 3.58 Kilogram
Volumen 2.98 Cubic decimeter
EAN 5715255004295

 

Application Heat pump
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designación de tipo H30-C
Equipamiento Null
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Función Condensador
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación AS
CE
EAC
UA
In scope of WEEE No
Material de soldadura Soldadura de cobre
N.ºde modelo 30
Nombre de producto Micro Plate heat exchanger
Nota de función Null
Número de placas 40
Patrón de la placa H
Plate material no. AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar] 35 bar
Presión de trabajo Máx[psi] 508 psi
Rango de tamaño conex. Q1 G1"
Rango de tamaño conex. Q2 G1"
Rango de tamaño conex. Q3 H3/8
Rango de tamaño conex. Q4 H5/8
Rango de tamaño conex. Q5 Null
Rango de tamaño conex. Q6 Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] 200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] -196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] 320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] -390 °F
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conex. H1 Null
Tamaño de conex. H2 Null
Tamaño de conex. H3 Null
Tamaño de conex. H4 Null
Tamaño de conex. H5 Null
Tamaño de conex. H6 Null
Tipo MPHE H30-C
Tipo conex. Q1 Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q2 Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q3 Conexión para soldar
Tipo conex. Q4 Conexión para soldar
Tipo conex. Q5 Null
Tipo conex. Q6 Null
Tipo de conex. H1 Null
Tipo de conex. H2 Null
Tipo de conex. H3 Null
Tipo de conex. H4 Null
Tipo de conex. H5 Null
Tipo de conex. H6 Null
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality