Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C118L-EZ
Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C118L-EZ

111B1826

Aplicación: Enfriadora, Función: Evaporador, Presión de trabajo Máx [psi]: 653, Designación de tipo: C118-EZ, Número de placas: 130, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Detalles del producto

Peso bruto 38.1 kg
Peso neto 45.7 kg
EAN 5702425231902

 

Aplicación Enfriadora
Cantidad por formato de embalaje 43 pc
Código 111B1826
Designación de tipo C118-EZ
Equipamiento
Formato de empaquetado Paquete individual
Función Evaporador
Grupo de productos Intercambiadores de calor
Material de las placas AISI 316L
Material de soldadura Soldadura de cobre
N.º de modelo 118
Nombre de producto Intercambiador de calor de microplacas
Nota de función Con distribuidor
Número de placas 130
Patrón de la placa Z
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo Máx [psi] 653 psi
Rango de tamaño conex. Q1 G2
Rango de tamaño conex. Q2 G2
Rango de tamaño conex. Q3 1"1/8 in
Rango de tamaño conex. Q4 2"1/8 in
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] 200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] -196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] 320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] -390 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R290A
R32
R404A
R407C
R407F
R410A
R444B
R452A
R513A
R600a
R1234ze(E)
Tipo MPHE C118L-EZ
Tipo conex. Q1 Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q2 Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q3 Conexión para soldar
Tipo conex. Q4 Conexión para soldar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality