Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C118L-EZ

111B1819

Este producto ha sido descatalogado.

Función: Evaporador, Presión de trabajo Máx [psi]: 653, Número de placas: 60, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Detalles del producto

Peso bruto 25 Kg
Peso neto 23 Kg
Volume 26.476 Liter
EAN 5702425231834

 

Application Enfriadora
Cantidad por formato de embalaje 36 Uds.
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Función Evaporador
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de las placas AISI 316L
Material de soldadura Soldadura de cobre
N.º de modelo 118
Nota de función Con distribuidor
Número de placas 60
Patrón de la placa Z
Plate material no. AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo Máx [psi] 653 psi
Product Name Description Intercambiador de calor de microplacas
Rango de tamaño conex. Q1 G2
Rango de tamaño conex. Q2 G2
Rango de tamaño conex. Q3 1"1/8 in
Rango de tamaño conex. Q4 2"1/8 in
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] 200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] -196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] 320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] -390 °F
Refrigerante(s) R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R290
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R410A
R412A
R413A
R417A
R422D
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R513A
R515B
R600a
R508B
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo MPHE C118L-EZ
Tipo conex. Q1 Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q2 Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q3 Conexión para soldar
Tipo conex. Q4 Conexión para soldar
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality