Filtro secador hermético bi-flow, DMB, Acero

023Z1418

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada

Detalles del producto

Peso bruto 1.486 Kg
Peso neto 1.41 Kg
Volume 1.987 Liter
EAN 5702428105064

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Alúm. activada / tamiz molec. [%] 0% / 100%
Braket No
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C R134a: 821
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C R134a: 752
Capacidad KW R134a: 19.7
Capacidad TR R134a: 5.6
Capacidad ácido [g] 1.77 g
Capacidad ácido [oz] 0.062 oz
Categoría Art. 4, par. 3
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] DIF. P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Dif. p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Descripción del producto Filtro secador bi-flow
Designación de tipo DMB 304
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Filter driers
Homologación UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Etiqueta impresa con flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 160 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Marca ELIMINATOR
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Filtro secador hermético bi-flow
Nombre del archivo de homologación UL SA6398
Núcleo Núcleo sólido
Presión de trabajo máx. [bar] 46 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 667 psig
Refrigerante(s) R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R463A
R454A
R454C
R515B
R516A
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Reparable No
Superficie de núcleo sólido [cm2] 275 cm²
Superficie de núcleo sólido [in2] 42.6 in²
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 12 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 12 mm
Tamaño núcleo 30 cu.in.
Tipo DMB
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. salida Abocardada
Volumen de carcasa [foz US] 24.73 Fluid Ounce US
Volumen de carcasa [l] 0.73 L
Volumen neto [foz US] 16.95 Fluid Ounce US
Volumen neto [l] 0.501 L
Volumen núcleo sólido [cm3] 204 cm³
Volumen núcleo sólido [in3] 12.43 in³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality