Filtro secador hermético, DCL, Cobre

023Z0115

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 3.38 kg
Peso neto 3.38 kg
EAN 5702428159388

 

Accesorios de productos No
Alúm. activada / tamiz molec. [%] 20% / 80%
Braket No
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C R134a: 2421
R290: --
R32: --
R404A: 2522
R407C: 2351
R410A: 2192
R507: 2641
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C R134a: 2216
R290: --
R32: --
R404A: 2389
R407C: 2167
R410A: 1949
R507: 2376
Capacidad KW R290: --
R134a: 82.2
R32: 125.2
R404A: 57.8
R407C: 84.2
R410A: 85.5
R507: 56.1
Capacidad TR R134a: 23.4
R290: --
R32: 35.6
R404A: 16.4
R407C: 23.9
R410A: 24.3
R507: 15.9
Capacidad ácido [g] 16.98 g
Capacidad ácido [oz] 0.599 oz
Categoría Art. 3, par. 3
Categoría PED Art. 3, par. 3
Clave de especificación DCL 757S
Compatibilidad aceite refrigerante Aplicaciones sin aceite
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] DIF. P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Dif. p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Descripción del producto Filtro secador para línea de líquido
Designación de tipo DCL 757S
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Filtros secadores
Homologación UL
Indicador de sentido de flujo Etiqueta impresa con flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 160 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Marca ELIMINATOR
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Acero
Nombre de la familia de productos DCL
Nombre de producto Filtro secador hermético
Nombre del archivo de homologación UL SA6398
Núcleo Núcleo sólido
Presión de trabajo máx. [bar] 35 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 508 psig
Refrigerante(s) R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R463A
R515B
Refrigerantes homologados por UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Reparable No
Superficie de núcleo sólido [cm2] 829 cm²
Superficie de núcleo sólido [in2] 128.53 in²
Tamaño de conexión de entrada [in] 7/8 in
Tamaño de conexión de salida [in] 7/8 in
Tamaño núcleo 75 cu.in.
Tipo DCL
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Volumen de carcasa [foz US] 61.49 oz
Volumen de carcasa [l] 1.82 L
Volumen neto [foz US] 37.46 oz
Volumen neto [l] 1.108 L
Volumen núcleo sólido [cm3] 711 cm³
Volumen núcleo sólido [in3] 43.37 in³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality