Accesorios de productos |
Electron. control accessories |
Batería auxiliar de [V] CC [máx.] |
24 V |
Batería auxiliar de [V] CC [mín.] |
18 V |
Cantidad por formato de embalaje |
16 Uds. |
Características del producto |
Gestión de alarmas Señal de capacidad desde maestro Secuencia de desescarche Referencia ext., control de temp./SH Funciones de limitación Funcionamiento manual Preset OD Sistema reversible con 1 EXV Modo de servicio Arranque Referencia de recalentamiento driver de válvula: referencia de OD |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Configuración de sensor de temp. |
S2 y S3 o S4 |
Digital inputs (DI) |
2 Uds. |
Display - opciones |
MMIGRS2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Entrada analogica |
2 Uds. |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Frecuencia [Hz] |
50/60 Hz |
Grupo de productos |
Electronic valve control |
Herramientas de programación |
Koolprog |
Homologación |
C-TICK CE EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS UKCA |
Idioma del producto |
Chino Inglés Francés Alemán Italiano Portugués Ruso Español |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Más información |
Shared power supply Signal share via hardwire |
Método de montaje |
Carril DIN |
Nota de clasificación de carcasa |
IP40 para carcasa |
Número de sensores de presión |
1 |
Número de sensores de temperatura |
2 |
Opción de pasarela |
MMIMYK |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Pantalla en parte frontal |
No |
Product Name Description |
Superheat controller |
Reparable |
No |
Salidas digitales (DO) [uds.] |
1 Uds. |
Soporte de sensor de presión |
Ratiométrico 0,5-4 V CC |
Soporte de sensor de temp. |
NTC10000 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. |
24 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. |
24 V |
Tipo |
EKE 1D |
Tipo de comunicación |
CANBUS RJ11 (CAN) to User Interface |
Tipo de entradas analógicas |
Tensión |
Tipo salida válvula |
CCM 10 CCM 20 CCM 30 CCM 40 CCMT 0 CCMT 1 CCMT 16 CCMT 2 CCMT 24 CCMT 30 CCMT 4 CCMT 42 CCMT 8 CTR 20 ETS 100 ETS 100C ETS 12.5 ETS 12C ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 25B ETS 25C ETS 400 ETS 50 ETS 50C ETS 5M ETS 6 KVS 15 KVS 2C KVS 3C KVS 42 KVS 5C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |