Aceite |
POE |
Altura de conexión de descarga [mm] |
360 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
231 mm |
Altura desde la placa base [mm] |
393 mm |
Carga de aceite [L] |
1.14 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
3.63 kg |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de protección IP |
IP22 |
Color |
Azul |
Conexiones eléctricas |
Pala |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Código de configuración |
Individual |
Description |
MLZ026T4B |
Diámetro [mm] |
164 mm |
Drenaje de aceite |
1/4'' roscar |
Economizador |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Fase |
3 |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] |
50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
Homologación |
CE UKCA UL |
Igualación de aceite |
None |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inyección de líquido |
No |
LRA |
45 A |
Material de la conexión de aspiración |
- |
Max pressure (PS) - high side |
30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
10 A |
Model number |
MLZ026T4LP9B |
Montaje del visor |
Roscado |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor |
ODF |
Número de arranques por hora [Max] |
12 |
Número de esquema |
8590030 |
Par del visor [Nm] |
53 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Protección de motor |
Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP |
None |
Puerto medidor LP |
None |
Referencias de aceite |
215PZ |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] |
4.66 |
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] |
3.42 |
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] |
4.66 |
RLA |
6.4 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
3/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
1/2 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] |
3/4 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] |
1/2 in |
Tecnología |
Scroll |
Tipo |
MLZ026B |
Tipo de conexión |
Soldar cobre |
Técnica de la marca |
Compresor scroll |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unidades de empaquetadura |
12 |
Uso de segmento |
Refrigeración MT Refrigeración HT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
415 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
457 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
342 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidad [cP] |
46 cP |
Volumen desplazam. [cm3] |
57.11 cm³ |