Compresor scroll, LLZ015T4LQ9B
121L8458
Refrigerante(s): R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Peso bruto | 45.15 Kg |
Peso neto | 43 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424537715 |
Peso bruto | 45.15 Kg |
Peso neto | 43 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424537715 |
Aceite | PVE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 470 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 321 mm |
Altura del economizador [mm] | 393.6 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 479 mm |
Altura total [mm] | 497 mm |
Carga de aceite [L] | 1.64 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 4.54 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP22 |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | LLZ015T4B |
Diámetro [mm] | 184 mm |
Drenaje de aceite | 1/4'' roscar |
Economizador | Sí |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CCC CE UL UKCA |
Igualación de aceite | None |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | Sí |
LRA | 88.5 A |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 15 A |
Model number | LLZ015T4LQ9B |
Montaje del visor | Roscado |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8590036 |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 2 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par del visor [Nm] | 53 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | None |
Referencias de aceite | 160HV |
Refrigerante(s) |
R454C R455A |
RLA | 9.6 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 1/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | LLZ015B |
Tipo de conexión | Rotolock |
TS máxima del lado de alta | 135 °C |
TS máxima del lado de baja | 55 °C |
TS mínima del lado de alta | -40 °C |
TS mínima del lado de baja | -40 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 12 |
Uso de segmento | Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 457 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 340 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.5 L |
Volumen del lado de baja | 4.7 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 83.5 cm³ |
Válvula de inyección de líquido | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Aceite | PVE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 470 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 321 mm |
Altura del economizador [mm] | 393.6 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 479 mm |
Altura total [mm] | 497 mm |
Carga de aceite [L] | 1.64 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 4.54 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP22 |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | LLZ015T4B |
Diámetro [mm] | 184 mm |
Drenaje de aceite | 1/4'' roscar |
Economizador | Sí |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CCC CE UL UKCA |
Igualación de aceite | None |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | Sí |
LRA | 88.5 A |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 15 A |
Model number | LLZ015T4LQ9B |
Montaje del visor | Roscado |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8590036 |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 2 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par del visor [Nm] | 53 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | None |
Referencias de aceite | 160HV |
Refrigerante(s) |
R454C R455A |
RLA | 9.6 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 1/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | LLZ015B |
Tipo de conexión | Rotolock |
TS máxima del lado de alta | 135 °C |
TS máxima del lado de baja | 55 °C |
TS mínima del lado de alta | -40 °C |
TS mínima del lado de baja | -40 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 12 |
Uso de segmento | Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 457 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 340 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.5 L |
Volumen del lado de baja | 4.7 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 83.5 cm³ |
Válvula de inyección de líquido | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |