Electronic component, Electronic controller
101N0820
Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.
Compresor BD350GH (para refrigeración)
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Compresor BD350GH (para refrigeración)
Peso bruto | 0.26 Kg |
Peso neto | 0.26 Kg |
Volume | 0.731 Liter |
EAN | 5715162718643 |
Peso bruto | 0.26 Kg |
Peso neto | 0.26 Kg |
Volume | 0.731 Liter |
EAN | 5715162718643 |
Description | Compresor BD350GH (para refrigeración) |
Family | Electronic component |
Grupo de productos | Reciprocating accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Electronic component |
Tipo | Electronic controller |
Técnica de la marca | Reciprocating accessories |
Description | Compresor BD350GH (para refrigeración) |
Family | Electronic component |
Grupo de productos | Reciprocating accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Electronic component |
Tipo | Electronic controller |
Técnica de la marca | Reciprocating accessories |