Compresor alternativo, TL4G
102G3460
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/50 115/1/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/50 115/1/60
Peso bruto | 7.605 Kg |
Peso neto | 7.605 Kg |
Peso bruto | 7.605 Kg |
Peso neto | 7.605 Kg |
Aceite | POE |
Altura desde la placa base [mm] | 159 mm |
Altura total [mm] | 163 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 14.2 A |
Amperios rotor bloqueado LST [A] | 12.2 A |
Anchura [mm] | 157 mm |
Aplicaciones |
HBP LBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 280 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 240 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.4 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST, alternativa [A] | 14.2 A |
Corriente de conexión LST, alternativa [A] | 22.6 A |
Corte en corriente HST [A] | 14.2 A |
Corte en corriente LST [A] | 22.6 A |
Código de configuración | Individual |
Description | TL4G |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.5 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 6.5 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 5 mm |
Economizador | No |
Family | TL |
Fase | 1 |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/50 115/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 222 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 14.2 A |
LRA HST, alternativa [A] | 14.2 A |
LRA LST, alternativa [A] | 12.2 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
Model number | TL4G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Nivel de energía de la aplicación | Universal |
Product Name Description | Reciprocating compressor TL |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 3.4 |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 3.4 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 3.2 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos, alternativa [ohm] | 3.2 |
RLA | 2.50 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] | 115 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 100 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 115 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 100 V |
Tipo | TL4 |
Tipo de motor |
CSIR RSIR |
Tipo de placa base | EE. UU., pequeño |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 125 |
Uso de segmento |
Refrigeración LT Refrigeración MT Refrigeración HT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 115 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 127 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 127 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 100 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 100 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 90 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 90 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 1600 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 3.86 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 30 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 28 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 32 ° |
Aceite | POE |
Altura desde la placa base [mm] | 159 mm |
Altura total [mm] | 163 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 14.2 A |
Amperios rotor bloqueado LST [A] | 12.2 A |
Anchura [mm] | 157 mm |
Aplicaciones |
HBP LBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 280 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 240 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.4 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST, alternativa [A] | 14.2 A |
Corriente de conexión LST, alternativa [A] | 22.6 A |
Corte en corriente HST [A] | 14.2 A |
Corte en corriente LST [A] | 22.6 A |
Código de configuración | Individual |
Description | TL4G |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.5 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 6.5 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 5 mm |
Economizador | No |
Family | TL |
Fase | 1 |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/50 115/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 222 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 14.2 A |
LRA HST, alternativa [A] | 14.2 A |
LRA LST, alternativa [A] | 12.2 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
Model number | TL4G |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Nivel de energía de la aplicación | Universal |
Product Name Description | Reciprocating compressor TL |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 3.4 |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 3.4 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 3.2 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos, alternativa [ohm] | 3.2 |
RLA | 2.50 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] | 115 V |
Tensión, 50 Hz [V] | 100 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 115 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 100 V |
Tipo | TL4 |
Tipo de motor |
CSIR RSIR |
Tipo de placa base | EE. UU., pequeño |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 125 |
Uso de segmento |
Refrigeración LT Refrigeración MT Refrigeración HT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 115 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 127 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 127 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 100 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 100 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 90 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 90 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 1600 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 3.86 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 30 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 28 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 32 ° |