Compresor alternativo, SC15CLX
195B0646
Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/60
Peso bruto | 14.898 Kg |
Peso neto | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
EAN | 5702428583275 |
Peso bruto | 14.898 Kg |
Peso neto | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
EAN | 5702428583275 |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 100 mm |
Altura de la conexión a proceso [mm] | 183 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 183 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 203 mm |
Altura total [mm] | 209 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 22.1 A |
Anchura [mm] | 151 mm |
Aplicaciones | LBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 550 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 80 µF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento | 10 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 1.3 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corte en corriente HST [A] | 22.1 A |
Código de configuración | Individual |
Description | Kit de servicio para compresor SC15CLX |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 10.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.2 mm |
Economizador | No |
Family | SC |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 255 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
Model number | SC15CLX |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Refrigerante(s) | R404A |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 12.9 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 3.5 |
RLA | 3.90 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 220 V |
Tipo | SC15 |
Tipo de motor | CSR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 1510 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 15.28 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 37 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 37 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 37 ° |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 100 mm |
Altura de la conexión a proceso [mm] | 183 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 183 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 203 mm |
Altura total [mm] | 209 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 22.1 A |
Anchura [mm] | 151 mm |
Aplicaciones | LBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 550 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 80 µF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento | 10 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 1.3 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corte en corriente HST [A] | 22.1 A |
Código de configuración | Individual |
Description | Kit de servicio para compresor SC15CLX |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 10.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.2 mm |
Economizador | No |
Family | SC |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 255 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
Model number | SC15CLX |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Refrigerante(s) | R404A |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 12.9 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 3.5 |
RLA | 3.90 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 220 V |
Tipo | SC15 |
Tipo de motor | CSR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 1510 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 15.28 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 37 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 37 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 37 ° |