Compresor alternativo, NUY120NAa

125B3346

Refrigerante(s): R290, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 12.3 Kg
Peso neto 12.4 Kg
Volume 12.1 Liter
EAN 5715162727225

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 83 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 92 mm
Altura desde la placa base [mm] 207 mm
Altura total [mm] 211 mm
Aplicaciones LBP
MBP
Cantidad de aceite [cm3] 300 cm³
Capacitancia condensador de arranque 60-61 µF
Capacitancia del condensador de funcionamiento 10 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 0.15 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] 17.4 A
Código de configuración Individual
Description NUY120NAa
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 8.1 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 8.1 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 6.5 mm
Economizador No
Family U
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240/1/50
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación VDE
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA HST 50 Hz [A] 17.4 A
Material de la conexión de aspiración Acero chapado en Cu
Material de la conexión de descarga Acero chapado en Cu
Material de la conexión de proceso Acero chapado en Cu
MCC 3.90 A
Model number NUY120NAa
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Product Name Description Reciprocating compressor U
Refrigerante(s) R290
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 9.82
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 115 °C
Tipo NUY120
Técnica de la marca Compresor alternativo
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración LT
Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 240 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 255 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 198 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Volumen desplazam. [cm3] 12.5 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 40 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 0 °
Ángulo de la conexión de proceso 70 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality