Compresor alternativo, NPT14RA
123B3703
Refrigerantes: R290, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 220/1/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerantes: R290, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 220/1/50
Peso bruto | 12.6 kg |
Peso neto | 12.3 kg |
EAN | 5702424672898 |
Peso bruto | 12.6 kg |
Peso neto | 12.3 kg |
EAN | 5702424672898 |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 121 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 125 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 211 mm |
Altura total [mm] | 217 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 21 A |
Aplicaciones | HBP |
Aprobación estándar | VDE |
Cantidad de aceite [cm3] | 400 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 64-77 µF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento | 16 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.15 kg |
Color | NEGRO |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de aspiración | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] | 21 A |
Corte en corriente HST [A] | 21 A |
Código de configuración | Individual |
Descripción | NPT14RA |
Designación | Compresor |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 8.1 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 8.1 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.5 mm |
Economizador | No |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 220/1/50 |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
MCC | 5.50 A |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Número de modelo | NPT14RA |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Refrigerantes | R290 |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 5.75 Ohm |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 4.5 Ohm |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 115 °C |
Tensión, 50 Hz [V] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tipo | P |
Tipo de motor | CSR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 0 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 255 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 0 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 0 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 187 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 0 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 0 rpm |
Volumen desplazam. [cm3] | 14.32 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 20 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 0 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 50 ° |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 121 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 125 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 211 mm |
Altura total [mm] | 217 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 21 A |
Aplicaciones | HBP |
Aprobación estándar | VDE |
Cantidad de aceite [cm3] | 400 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 64-77 µF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento | 16 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.15 kg |
Color | NEGRO |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de aspiración | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] | 21 A |
Corte en corriente HST [A] | 21 A |
Código de configuración | Individual |
Descripción | NPT14RA |
Designación | Compresor |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 8.1 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 8.1 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.5 mm |
Economizador | No |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 220/1/50 |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
MCC | 5.50 A |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Número de modelo | NPT14RA |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Refrigerantes | R290 |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 5.75 Ohm |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 4.5 Ohm |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 115 °C |
Tensión, 50 Hz [V] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tipo | P |
Tipo de motor | CSR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 0 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 255 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 0 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 0 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 187 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 0 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 0 rpm |
Volumen desplazam. [cm3] | 14.32 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 20 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 0 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 50 ° |