Compresor alternativo, MLT12RA
123B2540
Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/50
Peso bruto | 10.7 Kg |
Peso neto | 10.4 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424673918 |
Peso bruto | 10.7 Kg |
Peso neto | 10.4 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424673918 |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 121 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 125 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 198 mm |
Altura total [mm] | 205 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 18.5 A |
Aplicaciones |
HBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 400 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 64-77 µF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento | 16 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 1.15 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] | 18.5 A |
Corte en corriente HST [A] | 18.5 A |
Código de configuración | Individual |
Description | MLT12RA |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 8.1 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 8.1 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.5 mm |
Economizador | No |
Family | L |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220/1/50 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 18.5 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
MCC | 5.50 A |
Model number | MLT12RA |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Refrigerante(s) | R404A |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 8.72 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 5.45 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 115 °C |
Tensión, 50 Hz [V] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tipo | MLT12 |
Tipo de motor | CSR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 264 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Volumen desplazam. [cm3] | 10.7 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 20 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 0 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 50 ° |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 121 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 125 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 198 mm |
Altura total [mm] | 205 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 18.5 A |
Aplicaciones |
HBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 400 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 64-77 µF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento | 16 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 1.15 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] | 18.5 A |
Corte en corriente HST [A] | 18.5 A |
Código de configuración | Individual |
Description | MLT12RA |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 8.1 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 8.1 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.5 mm |
Economizador | No |
Family | L |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220/1/50 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 18.5 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
MCC | 5.50 A |
Model number | MLT12RA |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Refrigerante(s) | R404A |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 8.72 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 5.45 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 115 °C |
Tensión, 50 Hz [V] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tipo | MLT12 |
Tipo de motor | CSR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 264 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Volumen desplazam. [cm3] | 10.7 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 20 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 0 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 50 ° |